PUSH IN connection
Our TFI-Relays consists of four different devices covering the most important applications in building and factory automation. Three of these carry out individual functions: clock generator (pause and pulse start), switch-on delay and off-delay with control input. There is also a multifunctional version with seven different timing functions. The timing functions and time ranges can be easily configured using a rotary switch fitted on the front. All of the devices meet the international standards according to EN 61812.
- Available in installation design and compact industrial design
- Simple configuration via setting potentiometers and status LED
- Compliance with international standards according to EN 61812
-
Cikkszám:2898310000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Órajelgenerátor, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2898320000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Többfunkciós időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2898330000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Kikapcsolási késleltetés időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2898340000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Bekapcsolási késleltetés időzítő relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN