Base
Plastic enclosures are particularly suitable for applications where the resistance of metals is not sufficient. In addition, the enclosures shown here are lighter and slightly cheaper than standard aluminum enclosures. It can therefore make sense to use plastic enclosures in applications where the materials do not need to be as robust. The tightness is still IP65.
-
Ürün No.:3164390000Ambalaj birimi:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 4, Degré de protection: IP65, enfiché, Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: 1*M25, M 25, M 32
-
Ürün No.:3164400000Ambalaj birimi:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 4, Degré de protection: IP65, enfiché, Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: 2*M25, M 25, M 32
-
Ürün No.:3107160000Ambalaj birimi:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 4, Degré de protection: IP65, enfiché, Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: none
Added to Your Shopping Cart