270º/horizontal
OMNIMATE® 4.0 - el siguiente paso en la evolución
El omnimate® 4.0 sigue la tendencia de la Tecnología de Un Cable (OCT). El concepto modular permite la rápida configuración de interfaces híbridas, que transmiten datos, señales y energía a través de un mismo conector. Como resultado, usted puede reducir el esfuerzo de cableado en una amplia variedad de aplicaciones, simplificar el mantenimiento y acelerar los procesos de automatización. La exclusiva conexión SNAP IN es la columna vertebral y acelera el proceso de cableado.
La conexión más rápida
- Cableado rápido, seguro y sin herramientas, gracias a la exclusiva conexión SNAP IN
- Listo para robots gracias a "cablear y listo" con punto de borne abierto
- La retroalimentación óptica y acústica indica un cableado adecuado
Crea tu propia configuración
- Configuración y pedidos flexibles a través del Weidmüller Configurator (WMC)
- Envío en el plazo de tres días – incluso para productos configurados individualmente
- Preparación automática de ofertas del producto configurado
Configuración sencilla de conectores híbridos modulares
- Opciones de combinación flexibles para alimentación, señal y transmisión de datos
- Tecnología Single-Pair Ethernet con garantía de futuro
-
ID výrobku:8000078321Obalová jednotka:39 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 7.50 mm, Número de polos: 2, 270°, Tube
-
ID výrobku:8000078322Obalová jednotka:25 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 7.50 mm, Número de polos: 3, 270°, Tube
-
ID výrobku:8000078323Obalová jednotka:19 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 7.50 mm, Número de polos: 4, 270°, Tube
-
ID výrobku:8000078324Obalová jednotka:15 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 7.50 mm, Número de polos: 5, 270°, Tube
-
Produkt ID:8000078325Pakningsenhed:12 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 7.50 mm, Número de polos: 6, 270°, Tube
-
Produkt ID:8000078326Pakningsenhed:10 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 7.50 mm, Número de polos: 7, 270°, Tube
-
Produkt ID:8000078327Pakningsenhed:9 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 7.50 mm, Número de polos: 8, 270°, Tube