角度付き型対応直線型
周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型のA、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。
-
Tuotteen tunnus:2050910150Conditionnement:1 items
電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 4, 1.5 m, ピン、ストレート – ソケット、90度, シールド仕様: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
Ürün No.:2050910300Ambalaj birimi:1 items
電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 4, 3 m, ピン、ストレート – ソケット、90度, シールド仕様: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2050910500販売単位:1 items
電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 4, 5 m, ピン、ストレート – ソケット、90度, シールド仕様: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:2050911000販売単位:1 items
電源ケーブル, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 4, 10 m, ピン、ストレート – ソケット、90度, シールド仕様: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
Added to Your Shopping Cart