KDSW M63 BS O SC 1 G63S

Questo prodotto non è più disponibile.

Prodotto alternativo: 1184740000

KDSW (pressacavo Ex Klippon SWA a doppia guarnizione), Pressacavo, diritto, M 63, 19 mm, Armatura a filo singolo, 2.5 - OD min. 47.5 - OD max. 54.8 mm, ID min. 42.50 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Ottone

N. articolo 1136330000

Omologazioni

Omologazioni
Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Ultima data dell’ordine
Prodotto alternativo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale
Altezza (pollici)
Lunghezza
Lunghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP

Numeri certificati pressacavo

Condizioni di omologazione
Identificazione
Numero del certificato pressacavo (IECEx)
N° certificato (ATEX)
N° certificato (IECEX)

Dati Generali

Alogeni
Apertura della chiave 1
Apertura della chiave 2
Armatura, min.
Campo delle temperature di impiego, max.
Campo delle temperature di impiego, min.
Diametro cavo, esterno, max.
Diametro cavo, esterno, min.
Diametro cavo, interno, max.
Diametro cavo, interno, min.
Dimensioni della calotta di protezione
Filettatura (esterna)
Grado di protezione
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
Guarnizione
Indicazioni per l'installazione
Inserto di tenuta stagna
Lunghezza filettatura
Materiale di base
Passo del filetto
Pressacavo
Profondità acqua
Tipo di armatura
Tipo di armatura, breve termine

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0