Vlastnosti
Verze | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Číslo objednávky | 2744090005 |
Typ | PAC-S1500-RV36-V1-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986604926 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 172 g |
Skladovací teplota | -10...60 °C |
Provozní teplota | -10...50 °C |
Délka kabelu | 0,5 m |
Kabel | Kabel LiYY |
Konektor rozhraní | WEIDMUELLER RSV 36P MALE |
Konektor, PLC strana | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
Materiál | PVC |
Počet pólů, min. | 36 pólů |
Průřez vodiče | 0,25 mm² |
Vhodné pro | Digitální signály |
Vnější průměr | 11,7 ± 1 mm |
Celkový proud, max. | 3 A |
Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A |
Jmenovité napětí | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Odpor | ≤ 80 mΩ/m |
Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Shoda |