S2L-SMT 3.50/20/90LF 3.2SN BK RL

Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzen

Dieses Produkt ist bald nicht mehr verfügbar.

Datum der letzten Bestellung: /Date(1861830000000)/

Produktalternative: 1359070000

Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape

Art.-Nr. 1807630000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (UR)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Produkt-Kennzahlen
Verpackung
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung
Produktalternative

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Höhe niedrigstbauend
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Systemkennwerte

Produktfamilie
Anschlussart
Montage auf der Leiterplatte
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Abgangswinkel
Polzahl
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l)
Lötstift-Abmessungen
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
Outside diameter (solder pad)
Schablonenloch Durchmesser
L1 in mm
L1 in Zoll
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Kodierbar
Plugging force per pole, max.
Pulling force per pole, max.

Werkstoffdaten

Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (CTI)
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Schichtaufbau - Lötanschluss
Schichtaufbau - Steckkontakt
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Temperaturbereich Montage, min.
Temperaturbereich Montage, max.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm
Bemessungsstrom bei min. Polzahl (Tu = 20 °C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom bei max. Polzahl (Tu = 40 °C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Kurzzeitstromfestigkeit

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennspannung (Use group C / CSA)
Nennspannung (Use group D / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group C / CSA)
Nennstrom (Use group D / CSA)
Hinweis zu den Zulassungswerten

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
Hinweis zu den Zulassungswerten

Verpackungen

ESD Level Verpackung
Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe
Tapetiefe (T2)
Tapebreite (W)
Tape-Taschentiefe (K0)
Tape-Taschenhöhe (A0)
Tape-Taschenbreite (B0)
Tape-Taschenabstand (P1)
Tape-Lochabstand (E)
Tape-Taschenabstand (F)
Tape-Spulendurchmesser ∅ (A)
Oberflächenwiderstand

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität
Hinweise

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0