S2LD-THR 3.50/08/90G 3.2SN BK BX

Не использовать продукт для новых разработок

Данный продукт вскоре больше не будет доступен.

Последняя дата заказа: /Date(1861830000000)/

Альтернативный продукт: 1357790000

Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик

№ продукта 1065290000

Сертификаты

Сертификаты
ROHS
UL File Number Search
Сертификат № (cURus)

Основные данные для заказа

Версия
Заказ №
Тип
GTIN (EAN)
Кол.
Продуктное отношение
Упаковка
Статус поставки
Последняя дата заказа
Альтернативный продукт

Размеры и массы

Глубина
Глубина (дюймов)
Высота
Высота (в дюймах)
Высота, мин.
Масса нетто

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS
REACH SVHC

Системные характеристики

Серия изделия
Вид соединения
Монтаж на печатной плате
Шаг в мм (P)
Шаг в дюймах (P)
Угол вывода
Количество полюсов
Количество контактных штырьков на полюс
Длина штифта для припайки (l)
Размеры выводов под пайку
Диаметр отверстия припойного ушка (D)
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)
Наружный диаметр (паяная площадка)
Диаметр отверстия трафарета
L1 в мм
L1 в дюймах
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
Кодируемый
Усилие сцепления на один полюс, макс.

Данные о материалах

Изоляционный материал
Цветовой код
Таблица цветов (аналогич.)
Группа изоляционного материала
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
Moisture Level (MSL)
Класс пожаростойкости UL 94
Материал контакта
Поверхность контакта
Структура слоев соединения под пайку
Структура слоев штепсельного контакта
Температура хранения, мин.
Температура хранения, макс.
Рабочая температура, мин.
Рабочая температура, макс.
Температурный диапазон монтажа, мин.
Температурный диапазон монтажа, макс.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту
Номинальный ток при мин. количестве полюсов (Tu = 20 °C)
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)
Номинальный ток при макс. количестве полюсов (Tu = 40 °C)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения II/2)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/2)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/3)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения II/2)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/2)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/3)

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA)
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
Номинальный ток (группа использования C/CSA)
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
Ссылка на утвержденные значения

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus)
Сертификат № (cURus)
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
Ссылка на утвержденные значения

Упаковка

Упаковка
Длина VPE
VPE с
Высота VPE

Важное примечание

Соответствие IPC
Примечания

Классификации

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0