特性
版本 | SlimFix, 导线及电缆标记号, 2.5 - 3.3 mm, 18 x 5.4 mm, 白色 |
订货号 | 2719160000 |
类型 | SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS |
GTIN (EAN) | 4050118888195 |
数量 | 900 PC |
高度 | 18 mm |
高度 (英寸) | 0.709 inch |
宽度 | 5.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.213 inch |
净重 | 0.23 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 5.4 mm |
打印方向 | 水平和垂直的 |
打印标志 | 无 |
打印类型 | 空白 |
最大工作温度 | 90 °C |
最小工作温度 | -50 °C |
材料 |
PC-ABS
TPU |
标记区域大小 | 3.7 x 15.5 mm |
每卷数量 | 900 |
类型 | 带卡扣脚 |
适用的打印机 | [THM MULTIMARK](~/p/2599430000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 白色 |
卤素 | 不 |
导线压接面积 | 1.5 - 2.5 mm² |
导线外径 | 2.5 - 3.3 mm |
最大压接面积 | 2.5 mm² |
最大电缆外径 | 3.3 mm |
最小压接面积 | 1.5 mm² |
最小电缆外径 | 2.5 mm |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304940) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2719160000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 一致 |