Vlastnosti
Verze | Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 86 mm, Šířka: 3 mm, V-0, Wemid |
Číslo objednávky | 1058800000 |
Typ | WTW EN |
GTIN (EAN) | 4008190140175 |
Množství | 20 ks |
Hloubka | 62 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,441 inch |
Výška | 86 mm |
Výška (v palcích) | 3,386 inch |
Šířka | 3 mm |
Šířka (v palcích) | 0,118 inch |
Čistá hmotnost | 13,735 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Wemid |
Barevný | Tmavě béžová |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Verze | Mezilehlá deska |
Lišta |
TS 35
TS 32 |
Návod k instalaci | Průchodka (pouzdro) |
Příchytka | Ano |
TS 35 offset | 43 mm |
Lišta |
TS 35
TS 32 |
Návod k instalaci | Průchodka (pouzdro) |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236562) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1058800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1058800000) |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Shoda |