Klippon® K 42 - 140 x 140 x 81mm
알루미늄 소재 Klippon® K 인클로저는 매우 다양한 분야 용도로 적합합니다. 인클로저 내부에 다양한 콤포넌트 설치가 가능할 뿐 아니라 특히 우수한 내고온성, 탁월한 IP 보호 성능, 뛰어난 내충격성 등 다양한 이점을 제공합니다.
고객이 계획 중인 응용 분야의 종류에 관계 없이, 바이드뮬러는 고객의 요구 조건에 정확하게 맞는 다양한 알루미늄 인클로저를 공급할 수 있습니다.
Klippon® K 인클로저 중 위험 구역용 제품은 주문 시 제작 가능합니다.
당사의 광범위한 제품군에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
고객이 계획 중인 응용 분야의 종류에 관계 없이, 바이드뮬러는 고객의 요구 조건에 정확하게 맞는 다양한 알루미늄 인클로저를 공급할 수 있습니다.
Klippon® K 인클로저 중 위험 구역용 제품은 주문 시 제작 가능합니다.
당사의 광범위한 제품군에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 두가지 표면 마감 선택 가능: 자연 및 파우더 코팅(RAL 7001)
- 클로로프린 주조 씰 기본(실리콘 주조 씰 선택 가능)
- 표준 클로저 시스템, 19개 인클로저 사이즈 공통 Torx 일자 스크류 헤드 포함
- 개스킷 부위 외부에 있는 장착 홀
- 높은 IP 보호 등급: DIN EN 60529 적합 IP66, IP67 및 IP68
- 최대 7 (10) J의 내충격 성능
- 인클로저 제품은 ATEX, IECEx, cULus, DNV GL 인증 및 Empty Enclosure 표준 승인을 획득했습니다.
- EN 45545-2:2013 적합 레일웨이 응용 용도에 적합
- 염수에 강한 합금
- 나삿니가 있는 구멍 및 다양한 단자대 구성을 가진 표준화된 분배기 인클로저
-
항목 번호:2934140000패키징 단위:1 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 140 mm, 너비: 140 mm, 깊이: 81 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:2934120000패키징 단위:1 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 140 mm, 너비: 140 mm, 깊이: 81 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 은회색
Added to Your Shopping Cart