Модули широтноимпульсной модуляции и шаговых двигателей
Модули широтно-импульсной модуляции и шаговых двигателей
В качестве компонента системы u-remote компания Weidmüller предлагает специальное решение для управления небольшими двигателями с токопотреблением от 0,5 до 2 А, которое также может быть использовано для управления клапанными затворами. Модули широтно-импульсной модуляции можно настроить на работу с частотой переключения до 40 кГц; кроме того, модули могут быть переключены на управление моторами с помощью двухпозиционных уровней выходного сигнала, например, для изменения направления вращения.
Модуль шаговых двигателей Weidmüller является эффективным и гибким устройством для автоматизации роботизированных механизмов, загрузочных устройств или установочных автоматов, оснащенных шаговыми двигателями. Рабочие параметры с различными вариантами настройки, а также широкий диапазон питающего напряжения от 12 до 50 В пост. тока позволяют использовать этот модуль в самых разных областях. Шесть интегрированный настраиваемых вводов датчика или цифровых вводов и два цифровых вывода 0,5 А делают этот модуль управления готовым комплексным решением в миниатюрном корпусе.
Как все модули системы u-remote, он обладает важными преимуществами – от модульной конструкции и взаимозаменяемых электронных компонентов до съемной и подключаемой клеммной колодки. Электронная система модуля обеспечивает питание подключенных исполнительных устройств по линии выходного тока (UOUT)
-
Cikkszám:3036960000Confezione:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, PWM, 0,5 А на канал
-
항목 번호:3036950000패키징 단위:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, PWM, 2 А на канал
-
Product ID:2697910000VPE:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, 2 канала, PWM, управление с регулировкой по току
-
Nr. produktu:2489830000Jedn. opak.:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Специальный модуль
-
Produkt-ID:1315600000VPE:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, PWM, 0,5 А на канал
-
Ürün No.:1315610000Ambalaj birimi:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Специальный модуль, PWM, 2 А на канал