Digitale Eingangsmodule
Digitale Eingangsmodule P- oder N-schaltend; Verpolungssicher; bis zu 3-Leiter+FE
Digitale Eingangsmodule von Weidmüller liegen in verschiedensten Ausführungen vor und dienen überwiegend zur Aufnahme von binären Steuersignalen von Sensoren, Gebern, Schaltern oder Näherungsschaltern. Dank ihrer flexiblen Auslegung werden sie Ihren Ansprüchen an eine gut abgestimmte Projektierung mit Reservepotenzial gerecht.
Alle Module sind mit 4, 8 oder 16 Eingängen lieferbar und konform zu IEC 61131-2. Die digitalen Eingangsmodule sind als P- oder N-schaltende Variante verfügbar. Die digitalen Eingänge sind nach Typ 1 und Typ 3 ausgelegt. Mit einer maximalen Eingangsfrequenz bis zu 1 kHz finden sie breite Anwendungsfelder. Die Variante für SPS-Übergabeelemente ermöglicht eine schnelle Verdrahtung mittels Systemkabel zu den bewährten Weidmüller Übergabebaugruppen. Damit ist eine schnelle Einbindung in Ihr Gesamtsystem sichergestellt. Zwei Module mit Zeitstempelfunktion können binäre Steuersignale erfassen und mit einem Zeitstempel (Auflösung 1 μs) versehen. Weitere Lösungsmöglichkeiten bietet das Modul UR20-4DI-2W-230V-AC, das mit Wechselspannungen bis zu 230 V als Eingangssignal arbeitet.
Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Sensoren aus dem
Eingangsstrompfad (UIN).
-
Cikkszám:1315170000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Cikkszám:2009360000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Cikkszám:1315180000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal, 2-Leiter Anschlusstechnik
-
Cikkszám:1394400000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
-
Cikkszám:1315200000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal
-
Cikkszám:1315210000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC
-
Cikkszám:1315190000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 8 Kanal, Digitalsignale, Eingang
-
Cikkszám:2457240000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
-
Cikkszám:1460140000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Eingang, Digitalsignale, zweikanalig
-
Cikkszám:1460150000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Eingang
-
Cikkszám:1315350000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Cikkszám:1315370000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
-
Cikkszám:1315390000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal
-
Cikkszám:1315400000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC
-
Cikkszám:1550070000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal