SL 7.62HP/270G

Power on board - 100% Sicherheit, 100% Integration, 100% Wirtschaftlichkeit:

Die kompakte und rationelle Lösung für UL-600V-Applikationen im unteren Leistungsbereich bis 12kVA
  • 29 A bei 400V (IEC)
  • 20 A bei 300V (UL)
  • Einzelkammersteckgesicht
  • Klemmbereich: 0,08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
Der Erfüllungsgehilfe bei der Gerätezulassung:
  • erfüllt die Anforderungen für 600 V nach UL 508 / UL840.
  • erfüllt die erhöhten Anforderungen an den Berührungsschutz gem. IEC68100-5-1
Die Schlankheitskur für mehrstufige Geräteserien: Reduzieren Sie Baugröße und Kosten im hochvolumigen, unteren Leistungsbereich - ohne Kompromisse bei der Zulassung!

Stiftleiste, 270° Abgangswinkel
SL 7.62HP/270G