SUZ 10.16HP 180G AG
Mehr Strom für mehr Leistung.
Die heutige Oberklasse des Leistungssteckverbinder-Systems OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP erlaubt durch sein hoch belastbares Kontaktsystem eine steckbare Energieübertragung mit größtmöglichen Lastreserven. HP steht für High Performance was durch die hohe Dauergebrauchstemperatur von 120 °C unterstrichen wird. Die maßgeschneiderte, steckbare Lösung für alle Applikationen die 600 V UL oder 1.000 V (IEC) bei bis zu 76 A (IEC) und 54 A (UL) erfüllen müssen.
-
Art.-Nr.:1947480000VPE:64 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1947490000VPE:44 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1947500000VPE:32 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1947510000VPE:26 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1966920000VPE:22 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1962400000VPE:16 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 10.16 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box