철도 차량 박스
차량용 인클로저 솔루션을 제공합니다. DC, 3상 및 AC 드라이브용 모터 결선 박스는 고전류, 고전압 제공과 동시에 완벽한 기능을 보장합니다. 공간 절약형 디자인으로 설치 공간을 효율적으로 사용할 수 있으며, 전류 부하 공차로 인해 열 발생율이 낮아 더 높은 내구성을 제공합니다. 또한, 갱웨이 결선 박스는 열차의 공급 전압을 분배하고, 강력하고 안전한 열차 전원 공급 보호 기능을 제공합니다.
-
항목 번호:8000148147패키징 단위:1 PC
인클로저, 높이: 313 mm, 너비: 404 mm, 깊이: 181 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코팅, 짙은 검정색
-
항목 번호:8000092462패키징 단위:1 PC
인클로저, 높이: 303 mm, 너비: 290 mm, 깊이: 157.5 mm, 글랜드 플레이트: 하단, 상단, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색
-
항목 번호:8000148146패키징 단위:1 PC
인클로저, 높이: 230 mm, 너비: 330 mm, 깊이: 181 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코팅, 짙은 검정색
Added to Your Shopping Cart