Eigenschaften
Ausführung | TwinMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 2.4 mm, gelb |
Best.-Nr. | 1562640000 |
Typ | HSS-HF 1.2-2.4 EL Y75M |
GTIN (EAN) | 4050118371550 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 0,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,02 inch |
Breite | 4,2 mm |
Breite (inch) | 0,165 inch |
Länge | 75.000 mm |
Länge (inch) | 2.952,75 inch |
Nettogewicht | 208 g |
Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
Anzahl je Rolle | 1 |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Schrumpfschlauchrolle = Leiter- und Kabelmarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Art des Aufdrucks | Neutral |
Aufgedruckte Zeichen | ohne |
Breite | 4,2 mm |
Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C |
Farbe | gelb |
Halogene | Nein |
Länge | 75.000 mm |
Werkstoff | Polyolefin |
0,25 mm² | |
empfohlene Schrumpftemperatur | 90 °C |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 0.25 - 0.5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 1.2 - 2.4 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 2,4 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 1,2 mm |
Schrumpfrate | 2:1 |
Produkthinweis | Externer Rollenhalter 1302920000 notwendig |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1562640000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1562640000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |
Zubehör
IndustriedruckerThermo-TransferdruckerErgänzende ProdukteTHM MULTIMARK PLUS
IndustriedruckerThermo-TransferdruckerErgänzende ProdukteFarbbänder
IndustriedruckerThermo-TransferdruckerErgänzende ProdukteTHM MULTIMARK
Verwandte Artikel
-
Art.-Nr.:2599430000VPE:1 Stück
Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
-
Art.-Nr.:2599440000VPE:1 Stück
Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
IndustriedruckerThermo-TransferdruckerDrucker