Eigenschaften
Ausführung | Klemmenmarkierung, 5 x 16 mm, Raster in mm (P): 16.00 weiß |
Best.-Nr. | 2885960000 |
Typ | MF 5/16 MM WS |
GTIN (EAN) | 4064675854562 |
VPE | 500 Stück |
Tiefe | 0,7 mm |
Tiefe (inch) | 0,028 inch |
Höhe | 5 mm |
Höhe (inch) | 0,197 inch |
Breite | 16 mm |
Breite (inch) | 0,63 inch |
Nettogewicht | 0,13 g |
Einsatztemperaturbereich | -50...90 °C |
Aufgedruckte Zeichen | neutral |
Ausführung | halogenfrei |
Breite | 16 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einsatztemperaturbereich | -50...90 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C |
Farbe | weiß |
Werkstoff |
PC-ABS
TPU |
Raster in mm (P) | 16 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274760) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |