Eigenschaften
Ausführung | VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 26 mm, Messing, vernickelt |
Best.-Nr. | 1009580000 |
Typ | VG M32-MS54 ZR 16-26 |
GTIN (EAN) | 4032248714353 |
VPE | 25 Stück |
Länge | 33 mm |
Länge (inch) | 1,299 inch |
Nettogewicht | 60,48 g |
Betriebstemperatur | -20 °C...80 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |
Dichteinsatz | NBR |
Drehmoment Hutmutter, max. | 4,88 Nm |
Drehmoment Hutmutter, min. | 4,88 Nm |
Drehmoment Stutzen, max. | 10 Nm |
Drehmoment Stutzen, min. | 10 Nm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -20 °C |
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1 | 16 mm |
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2 | 19 mm |
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3 | 22 mm |
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4 | 25 mm |
Gewinde (außen) | M 32 |
Gewindelänge | 8 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Nein |
Kabeldurchmesser außen, max. | 26 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 16 mm |
Schlüsselweite 1 | 32 mm |
Schlüsselweite 2 | 34 mm |
Schutzart | IP54 |
Verschraubung | metrisch, Messing vernickelt |
Werkstoff | Messing, vernickelt |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1009580000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1009580000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1736260000VPE:50 Stück
GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, M 32, Neopren
-
Art.-Nr.:0930640004VPE:20 Stück
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 32, 4 mm, Messing
-
Art.-Nr.:1076650000VPE:25 Stück
KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 32, Nylon 6
-
Art.-Nr.:1777960000VPE:50 Stück
GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, M 32, Polyethylen
-
Art.-Nr.:1076690000VPE:25 Stück
KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 32, Vulkanfiber
-
Art.-Nr.:1737020000VPE:100 Stück
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 32, 4 mm, Messing, vernickelt
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Neopren – GWDR NP
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternMessing-Kontermuttern, natur
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Nylon – KSWN
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Polyethylen – GWDR PO
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Vulkanfiber – KSWF
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternMessing-Kontermuttern, vernickelt