Eigenschaften
Best.-Nr. | 2856740000 |
Art | WIPL 20W DC RC MF MA |
GTIN (EAN) | 4064675537052 |
Tiefe | 105 mm |
Tiefe (inch) | 4,134 inch |
Höhe | 44 mm |
Höhe (inch) | 1,732 inch |
Breite | 250 mm |
Breite (inch) | 9,842 inch |
Länge | 250 mm |
Länge (inch) | 9,842 inch |
Nettogewicht | 720 g |
Lagertemperatur | -40 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...55 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % keine Betauung |
Amplitude Auslenkung | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Amplitude Beschleunigung | 50 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Anschlussart | Plug-in Rundsteckverbinder mit fester Polzahl |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) | E |
Einbaulage, Montagehinweis | beliebig |
Festigkeit gegen Schock EN 60721-3-3 | Klasse 3M3 ortsveränderlich |
Festigkeit gegen Vibration EN 60721-3-3 | Klasse 3M3 sinusförmig ortsfest |
Form des LED Moduls | Andere |
Halogene | Nein |
Höhenlage | ≤ 3000 m |
Isolationsspannung | < 500 V (Gehäuse/PE) |
Kurzschlussschutz |
Ja
intern |
Lebensdauer LED | > 50.000 h |
Leiteranschlussquerschnitt Anschlussleitung, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt Anschlussleitung, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt vorkonfektioniert | 2,5 mm² |
Leitungsschutzschalter | <10 A |
Lichtfarbe (CCT) | 5700K |
Lichtstrom | 2.000 lm |
Montageart | Magnet |
Nennspannung | 24 V |
Schutzart |
IP54
IP67 |
Schutzklasse | II |
Silikone | Nein |
Spitzenbeschleunigung, Typ L | 70 m/s² |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |
Eingangsspannung | 21.5...60 V DC |
Eingangsspannungsbereich DC | 21.5…60 V DC |
Nennleistung | 20 W |
Nennstrom | 420 mA |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E345151 |