AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL

Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige

Art.-Nr. 2675380000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Tiefe inklusive Tragschiene
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck

Werkstoffdaten

Werkstoff
Farbe
Farbe Betätigungselemente
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Kennzeichnung EN 60079-7
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
PE-Anschluss
Tragschiene
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion

weitere technische Daten

Befestigungsart
Einbauhinweis
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten
rastbar

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Abisolierlänge, weiterer Anschluss
Anschlussart, weiterer Anschluss
Anschlussrichtung weiterer Anschluss
Anzahl Anschlüsse, weiterer Anschluss
Bemessungsquerschnitt weiterer Anschluss
Bemessungsstrom (weiterer Anschluss)
Klemmbereich, weiterer Anschluss, max.
Klemmbereich, weiterer Anschluss, min.
Klingenmaß, weiterer Anschluss
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, min.
Leitungsdurchmesser, feindrähtig mit Kunststoffkragen (DIN 46228/1) (weiterer Anschluss), max.
Leitungsdurchmesser, feindrähtig mit Kunststoffkragen (DIN 46228/1) (weiterer Anschluss), min.

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Zwillings-Aderendhülse, max.
Zwillings-Aderendhülse, min.

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Spannung Gr D (CSA)
Strom Gr B (CSA)
Strom Gr C (CSA)
Strom Gr D (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)

Allgemeines

Einbauhinweis
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Polzahl
Tragschiene

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung AC
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Durchgangswiderstand
Bemessungsstoßspannung
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0