Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.81 mm, Número de polos: 14, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Caja |
Código | 1970210000 |
Tipo | BCF 3.81/14/180 SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248679843 |
Cantidad | 50 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16 |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 22 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,866 inch |
Altura | 7,9 mm |
Altura (pulgadas) | 0,311 inch |
Anchura | 53,43 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,104 inch |
Peso neto | 9,72 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81 |
Tipo de conexión | Conexión de campo |
Técnica de conexión de conductores | PUSH IN con actuador |
Paso en mm (P) | 3,81 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,15 " |
Dirección de salida de conductor | 180° |
Número de polos | 14 |
L1 en mm | 49,53 mm |
L1 en pulgadas | 1,95 " |
Número de series | 1 |
Número de filas de polos | 1 |
Sección nominal | 1 mm² |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado / IP 10 no insertado |
Tipo de protección | IP20 |
Resistencia de paso | ≤5 mΩ |
Codificable | Sí |
Longitud de desaislado | 9 mm |
Punta de destornillador | 0,4 x 2,5 |
Punta de destornillador normativa | DIN 5264 |
Ciclos de enchufado | 25 |
Fuerza de inserción/polo, máx. | 8 N |
Fuerza de extracción/polo, máx. | 7 N |
Materiales aislantes | PA 66 GF 30 |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | II |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 550 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 108 Ω |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | aleación de cobre |
Superficie de contacto | estañado |
Estructura de capas del contacto del conector | 4...8 µm Sn mate |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C |
Sección de embornado, mín. | 0,14 mm² |
Sección de embornado, máx. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 26 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,14 mm² |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,14 mm² |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0,25 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 1 mm² |
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0,25 mm² |
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 1,5 mm² |
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm |
Conductor embornable |
|
Texto de referencia |
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 17,5 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 16,3 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 2,5 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2,5 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2,5 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 76 A |
Instituto (CSA) | CSA |
Núm. de certificación (CSA) | 200039-1121690 |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group C / CSA) | 50 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 11 A |
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) | 11 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 11 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Instituto (cURus) | CURUS |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 10 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 27 mm |
Anchura VPE | 140 mm |
Altura de VPE | 210 mm |
Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable) |
|
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68371)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68375) [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65464) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1970210000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1970210000) |
Documentación del usuario | [BPZL_PUSH_IN_Connectors_BCF_3_81_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35327) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Homologaciones |   |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |