기본 연결 단자대 블록
-
항목 번호:1783790000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, 결선 수: 5, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:6269250000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 파란색, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 결선 수: 6, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1784180000패키징 단위:50 PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 결선 수: 6, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1068030000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 흰색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1022380000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 파란색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:2732600000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 주황색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:2739600000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1036400000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1067990000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 주황색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1067960000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 녹색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1068040000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 노란색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1067970000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 회색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1067950000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 갈색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1041180000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 파란색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1067940000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1025700000패키징 단위:10 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1021580000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 파란색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1021500000패키징 단위:100 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1022350000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 노란색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1022360000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 스크류 결선, 주황색, 2.5 mm², 400 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0