스크류 결선
- 1 CO 접점
- 접점 소재: AgSnO AU
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 24V DC 및 24V DC, 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 흰색
- 수동 스위칭용 잠금 가능 테스트 버튼 장착 버전
-
Produkt ID:2855920000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
Art.-Nr.:2855860000VPE:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
-
Item No.:2855880000Packaging unit:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO 금도금, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: 예
Added to Your Shopping Cart