1 contatto di scambio
• 1 contatto di scambio
• Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
• Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
-
N. articolo:2663010000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
ID výrobku:2614830000Obalová jednotka:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
ID výrobku:2618000000Obalová jednotka:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
ID výrobku:2618220000Obalová jednotka:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
ID výrobku:2618240000Obalová jednotka:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Produkt ID:2618140000Pakningsenhed:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Produkt ID:2618150000Pakningsenhed:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Produkt ID:2618010000Pakningsenhed:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Produkt ID:2618180000Pakningsenhed:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Produkt ID:2618200000Pakningsenhed:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Art.-Nr.:2618050000VPE:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Art.-Nr.:2662850000VPE:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
Art.-Nr.:1122770000VPE:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
Art.-Nr.:1122740000VPE:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
Art.-Nr.:1122780000VPE:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
Item No.:1122750000Packaging unit:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
Item No.:1122790000Packaging unit:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
Item No.:1122800000Packaging unit:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
Item No.:1122830000Packaging unit:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N.º de artículo:1122810000Unidad de embalaje:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No