안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)
- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 폴 및 벽면 마운트
-
항목 번호:2788070000패키징 단위:1 PC
무지향성 안테나, Wi-Fi 안테나, 최대 Wi-Fi 6 및 6E(IEEE802.11ax), 선형, 수직, 2x RP-SMA 수형, IP67, 임피던스: 50 Ω
-
항목 번호:2788110000패키징 단위:1 PC
무지향성 안테나, Wi-Fi 안테나, 최대 Wi-Fi 6 및 6E(IEEE802.11ax), 수직, N 암형, IP67, 임피던스: 50 Ω
-
항목 번호:2788090000패키징 단위:1 PC
무지향성 안테나, 무선 안테나, Wi-Fi 안테나, 최대 5G(NR), 최대 Wi-Fi 6 및 6E(IEEE802.11ax), 선형, 수직, 2x SMA 수형, 2x RP-SMA 암형, IP67, 임피던스: 50 Ω
-
항목 번호:2788120000패키징 단위:1 PC
무지향성 안테나, 무선 안테나, 최대 5G(NR), 선형, 수직, 2x SMA 수형, IP67, 임피던스: 50 Ω
-
항목 번호:2788130000패키징 단위:1 PC
무지향성 안테나, 무선 안테나, 최대 5G(밴드 n1, n2, n28 등 2.7GHz 미만 주파수 지원), 수직, SMA 수형, IP66, 임피던스: 50 Ω
-
항목 번호:2788150000패키징 단위:1 PC
무지향성 안테나, 무선 안테나, 최대 5G(NR), 수직, N 암형, IP66, 임피던스: 50 Ω
-
항목 번호:1367140000패키징 단위:1 PC
WLAN 안테나, 지향성 안테나, 듀얼 밴드(2.4 GHz / 5 GHz), 이득값 9 dBi, 수직, 1x N-타입(암형), 하부, IP67, 임피던스: 50 Ω
-
항목 번호:2788470000패키징 단위:1 PC
"IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF", "IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF"용 안테나 마운트
-
-
-
-
항목 번호:2787950000패키징 단위:1 PC
안테나 케이블, 결선 1:, RP-SMA(수형), 결선 2:, RP-SMA 암형, 길이: 1 m
-
항목 번호:2787960000패키징 단위:1 PC
안테나 케이블, 결선 1:, RP-SMA(수형), 결선 2:, RP-SMA 암형, 길이: 3 m
-
항목 번호:2787970000패키징 단위:1 PC
안테나 케이블, 결선 1:, RP-SMA(수형), 결선 2:, RP-SMA 암형, 길이: 5 m
-
N.º de artículo:2787920000Csomagolási egység:1 PC
안테나 케이블, 결선 1:, SMA 수형, 결선 2:, SMA 암형, 길이: 1 m
-
-
-
-
-