Varianti con uscita da 6 A
• 1 contatto di scambio
• Materiale dei contatti: AgNi
• Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
• Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
-
N. articolo:2663010000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618000000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2614830000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618220000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618240000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618140000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Produkt ID:2618150000Pakningsenhed:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Tuotteen tunnus:2618010000VPE:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Tuotteen tunnus:2618180000VPE:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618200000VPE:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
Ürün No.:2618050000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2662850000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122770000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122740000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122780000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122750000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122790000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122800000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122830000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122810000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No