1 contacto normalmente cerrado
- 1 contacto normalmente cerrado con conexión en serie de contactos
- Bobinas CA o CC a elegir
- Con pulsador de prueba y LED de estado integrado
-
N.º de artículo:1219950000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:1219960000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:1219970000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:1219980000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:1220020000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí
-
ID výrobku:1220030000Pakningsenhed:10 Pieza
D-SERIES DRW / DRH, Relé, Número de contactos: 1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 16 A, Conexiones por terminales planos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de prueba disponible: Sí