D-SERIES
Los relés D-SERIES se han desarrollado para uso universal en aplicaciones de automatización industrial que exigen un elevada grado de efectividad. Cuentan con muchas funciones innovadoras y están disponibles en numerosas variantes y en una amplia gama de diseños para las aplicaciones más diversas. Gracias a los diversos materiales de contacto (AgNi y AgSnO, etc.), los productos D-SERIES resultan adecuados para cargas bajas, medias y altas. Las variantes con tensiones de bobina de 5 V CC a 380 V CA permiten el uso con todas las tensiones de control concebibles. Gracias a la conexión en serie inteligente de los contactos y el soplado magnético integrado, se reduce la erosión de los contactos para cargas de hasta 220 V CC/10 A, lo que prolonga la vida útil. El LED de estado opcional y el pulsador de prueba garantizan unas operaciones de servicio prácticas. Los relés D-SERIES están disponibles en versiones DRI y DRM con conectores hembra para tecnología de conexión PUSH IN o conexión por tornillo y pueden complementarse con una gran variedad de accesorios. Entre estos figuran señalizadores y conexiones de protección enchufables con LED o diodos antiparalelos.
- Tensiones de control de 12 a 230 V
- Corrientes de conmutación de 5 a 30 A
- De 1 a 4 contactos conmutados
- Variantes con LED integrado o pulsador de prueba
- Accesorios a medida, desde conexiones transversales hasta señalizadores
-
N.º de artículo:2576220000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2576210000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2576260000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2576250000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2575980000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2576180000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2576280000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2576160000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2476340000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2476740000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2476680000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2476750000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2476700000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2476770000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2476710000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2476780000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2476720000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2476790000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
-
N.º de artículo:2476730000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2476800000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí