Właściwości
Wersja | D-SERIES DRI, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 10 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Tak |
Nr zam. | 2476780000 |
Typ | DRIKIT 24VAC 1CO LD/PB |
GTIN (EAN) | 4050118497007 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 68 mm |
Głębokość (cale) | 2,677 inch |
Wysokość | 80,2 mm |
Wysokość (cale) | 3,157 inch |
Szerokość | 15,8 mm |
Szerokość (cale) | 0,622 inch |
Masa netto | 59,4 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...55 °C |
Wilgotność | 35...85 % wzgl. wilgotności, bez obroszenia |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Znamionowe napięcie sterowania | 24 V AC |
Prąd znamionowy AC | 50 mA |
moc znamionowa | 1,2 VA |
Rezystancja cewki | 240 Ω ± 10 % |
Wskazanie statusu | Czerwona dioda LED |
znamionowe napięcie załączające | 250 V AC |
Ciągły prąd | 10 A |
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym | 0,1 Hz |
Napięcie łączeniowe AC, max. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC, max. | 250 V |
min. moc włączalna |
10 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 2500 VA |
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 240 W @ 24 V |
Opóźnienie włączenia | ≤ 15 ms |
Opóźnienie wyłączenia | ≤ 10 ms |
Typ zestyku | 1 zestyk przełączny (AgSnO) |
Żywotność mechaniczna | 10 x 106 połączeń |
Szyna | TS 35 |
Dostępność przycisku testowego | Tak |
Wersja przycisku testowego |
Przycisk testowy z blokadą
Przycisk testowy bez blokady |
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Nie |
Barwny | czarny |
Komponent o klasie palności UL94 |
|
Napięcie znamionowe | 250 V |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięciowa | III |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIb |
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 3 mm |
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 4 kVef / 1 Min. |
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku | 1 kVeff / 1 min |
udarowe napięcie wytrzymywane | 4,8 kV (1,2/50 µs) |
Stopień ochrony | IP20 |
Nr certyfikatu (cURus) przekaźnik | E312083 |
Nr certyfikatu (cURus) podstawka | E355547 |
Metoda wykonywania złącz | złącze śrubowe |
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 8 mm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 0,5 Nm |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 0,8 Nm |
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 1,5 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,25 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 0,25 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,25 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,25 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 4 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,25 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. | 4 mm² |
Wielkość ostrza | Gr. PH1 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35402) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66175) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2476780000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2476780000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2476780000&norm=0) |
Powiadomienie o zmianie produktu | [20210401 Product Change Notification D-SERIES DRI KITs - status indicator](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_211310) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |