SIL3安全继电器
功能安全,适合加工应用
无论是用于燃烧器控制系统、紧急关闭安全装置,还是泵控制器等,我们的安全继电器都可确保安全,并凭借卓越的重要功能收服人心。它们能够与分布式控制系统(DCS)更好地集成,带有输入滤波器,使SIL电路不受DCS通常使用的测试脉冲的影响。您还将获得简单维护带来的好处:保险丝可从外部检修,并且可以轻松更换。您可以通过设备上的状态LED清楚地看到安全设备和监控设备的状态。所有设备都通过了国际认可的TUV-NORD集团的认证,在全球范围内都可安全使用。
无论是用于燃烧器控制系统、紧急关闭安全装置,还是泵控制器等,我们的安全继电器都可确保安全,并凭借卓越的重要功能收服人心。它们能够与分布式控制系统(DCS)更好地集成,带有输入滤波器,使SIL电路不受DCS通常使用的测试脉冲的影响。您还将获得简单维护带来的好处:保险丝可从外部检修,并且可以轻松更换。您可以通过设备上的状态LED清楚地看到安全设备和监控设备的状态。所有设备都通过了国际认可的TUV-NORD集团的认证,在全球范围内都可安全使用。
-
商品编号:1319280000包装单位:1 PC
SAFESERIES, 安全继电器,24 V DC ±15 %, 自动启动时为 24 VDC +15% / -10%, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
商品编号:1319270000包装单位:1 PC
SAFESERIES, 安全继电器,24 V DC -15 % / +20 %, 35 mA , 最大开关电流,内部熔断器: 5 A(参阅降额曲线), SIL 3, DIN EN 61508
-
商品编号:1303760000包装单位:1 PC
SAFESERIES, 安全继电器,24 DC ±20 %, 35 mA , 最大开关电流,内部熔断器: 5 A(参阅降额曲线), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品编号:1304040000包装单位:1 PC
SAFESERIES, 安全继电器,24 DC ±20 %, 35 mA , 最大开关电流,内部熔断器: 5 A(参阅降额曲线), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品编号:1303890000包装单位:1 PC
SAFESERIES, 安全继电器,24 DC ±20 %, 35 mA , 最大开关电流,内部熔断器: 5 A(参阅降额曲线), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品编号:2500980000包装单位:1 PC
SAFESERIES, 安全继电器,24 V DC (16...36 V DC), , 最大开关电流,内部熔断器: 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
-
商品编号:2633940000包装单位:1 PC
安全继电器, 24 DC ±20 %, , 最大开关电流,内部熔断器: , 安全等级: SIL 3 EN 61508:2010
-
N.º de artículo:2634010000Conditionnement:1 PC
安全继电器, 24 DC ±20 %, , 最大开关电流,内部熔断器: , 安全等级: SIL 3 EN 61508:2010
Added to Your Shopping Cart