Versions de sortie 5...48 V DC 0,1 A
• 1 contact à fermeture (transistor)
• Garantit une séparation de potentiel sans usure ni entretien, dans un format de bloc de jonction compact
• Accessoires appropriés de la connexion transversale au repérage
• Circuit de protection intégré pour les entrées et les sorties
-
Tuotteen tunnus:8950760000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Tuotteen tunnus:8950770000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950860000패키징 단위:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950790000패키징 단위:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 48…60 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950780000패키징 단위:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950870000패키징 단위:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 48…60 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Product ID:8950800000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 110 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Product ID:8950880000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Product ID:8950810000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 220 V DC +10 % / -15 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Product ID:8950890000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 230 V AC +10 % / -20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:8950700000Jedn. opak.:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Nr. produktu:8950820000Jedn. opak.:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Nr. produktu:8950710000Jedn. opak.:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Nr. produktu:8950730000Jedn. opak.:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 48…60 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Nr. produktu:8950720000Jedn. opak.:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Nr. produktu:8950830000Jedn. opak.:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 48…60 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Nr. produktu:8950740000Jedn. opak.:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 110 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Produkt-ID:8950840000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Produkt-ID:8950750000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 220 V DC +10 % / -15 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Produkt-ID:8950850000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 230 V AC +10 % / -20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé