TERMOPTO
V mnoha aplikacích je zásadní, aby relé pro oddělení potenciálů a úpravu signálů prováděla své úlohy spolehlivě a nepřetržitě. Namísto elektromechanického řešení náchylného k opotřebení se stále více používají bezúdržbová polovodičová relé s integrovanou potenciálovou izolací. Polovodičová relé TERMOPTO ve formátu svorkovnice představují perfektní řešení pro jednoduché a spolehlivé odpojování signálů. Kromě svého obzvláště kompaktního provedení se vyznačují systémem připojení PUSH IN, zásuvnými křížovými propojkami a optimálním poměrem cena/výkon. Díky polovodičovým relé TERMOPTO ušetříte místo na panelu, snížíte servisní náklady a udržitelným způsobem zvýšíte dostupnost závodu. Rovněž snížíte složitost požadovaného příslušenství, protože můžete používat komponenty z portfolia Weidmüller, od křížových konektorů po značky.
- Zajišťuje oddělení potenciálů bez opotřebení a nutnosti údržby v kompaktním formátu svorkovnice
- Vhodné příslušenství od křížových propojek po značky
- Integrovaný ochranný obvod pro vstupy a výstupy
-
Produkt ID:8950760000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950770000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950860000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V AC ±20% , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950790000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 48…60 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950780000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950870000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 48…60 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950800000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 110 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950880000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 120 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950810000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 220 V DC +10 % / -15 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950890000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 230 V AC +10 % / -20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, PUSH IN
-
Produkt ID:8950700000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950820000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V AC ±20% , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950710000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950720000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950730000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 48…60 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950830000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 48…60 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950740000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 110 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950840000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 120 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950750000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 220 V DC +10 % / -15 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection
-
Produkt ID:8950850000Pakningsenhed:10 PC
TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 230 V AC +10 % / -20 % , Rated switching voltage: 5...48 V DC, Continuous current: 0.1 A, Screw connection