Frequenze di commutazione elevate
Grazie al loro design, i relè a stato solido possono commutare già molto più rapidamente rispetto ai relè elettromeccanici. Tuttavia, in alcune applicazioni i segnali devono essere commutati ancora più rapidamente o a una frequenza ancora più elevata. Per i processi di commutazione particolarmente veloci o per la trasmissione di segnali con elevate frequenze di commutazione tra 1 e 550 kHz, Weidmüller ha sviluppato degli speciali relè a stato solido, studiati appositamente per svolgere tali applicazioni specifiche. I relè a stato solido di Weidmüller per elevate frequenze di commutazione garantiscono il disaccoppiamento rapido e affidabile dei segnali. Possono essere impiegati per implementare processi di commutazione incredibilmente veloci o per la trasmissione di segnali con frequnze di commutazione fino a 550 kHz.
TERMOPTO, il più piccolo, fino a 3 kHz.
MICROOPTO, quello snello, fino 500kHz.
-
N. articolo:8950700000Confezione:10 Pezzo
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
-
N. articolo:8950710000Confezione:10 Pezzo
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
-
N. articolo:8950720000Confezione:10 Pezzo
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite
-
N. articolo:8950760000Confezione:10 Pezzo
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950770000Confezione:10 Pezzo
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950780000Confezione:10 Pezzo
TERMOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8937920000Confezione:1 Pezzo
MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 5 V TTL , Tensione di commutazione nominale: 24 VDC ±20%, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento a vite
-
N. articolo:8937930000Confezione:1 Pezzo
MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC...28 V DC , Tensione di commutazione nominale: 5 V TTL, Corrente permanente: 50 mA, Collegamento a vite
-
N. articolo:8973450000Confezione:1 Pezzo
MICROOPTO, Morsetto passante, Collegamento a vite
-
N. articolo:8973460000Confezione:1 Pezzo
MICROOPTO, Modulo di alimentazione, Collegamento a vite
-
N. articolo:8937990000Confezione:1 Pezzo
MICROOPTO, Relè a stato solido, Tensione nominale: 12 V DC...28 V DC , Tensione di commutazione nominale: 19.6…28.8 V DC, Corrente permanente: 50 mA, Collegamento a vite