Gamma universale
Ingegneria meccanica e impiantistica sono pieni di sfide. Una di queste è la scelta dei relè più adatti. In questo caso è necessaria una vasta gamma di moduli ad alta flessibilità che possano soddisfare una varietà di requisiti diversi.
In qualità di fornitore a tutto tondo nel settore dei moduli relè, proponiamo un vasto e variegato assortimento di relè di alta qualità, con i prodotti delle famiglie TERMSERIES-compact, TERMSERIES e D-SERIES. Sono inoltre proposti KIT per la separazione, l'amplificazione e la moltiplicazione dei segnali. I prodotti Weidmüller sono disponibili in diversi design e si distinguono per l'affidabilità e la robustezza particolarmente elevate. Oltre a tali prodotti, Weidmüller propone un'ampia gamma di servizi e linee guida. Sono inclusi servizi per il supporto di dati e la disponibilità dei dati del prodotto in formato digitale, grazie ai quali l'intero ciclo di progettazione è di molto semplificato.
Gli accoppiatori a relè elettromeccanici di Weidmüller sono impiegati per la separazione galvanica nella tecnologia dell'automazione e in numerose altre aree e settori. Sono disponibili con diversi tipi di contatti, come contatti NA, contatti NC e contatti di scambio e, grazie alla loro eccellente funzionalità, permettono una netta riduzione dei costi per l'immagazzinamento, l'installazione e il funzionamento.
-
N. articolo:2773770000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773860000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2774030000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773890000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773970000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773800000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773830000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773780000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, 1 contatto NA, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773870000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, 1 contatto NA, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2774040000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773920000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773980000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773810000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773840000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773930000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Fusibile, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773940000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO2, Tensione nominale: 24 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2774020000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO2, Tensione nominale: 48 V…110 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773900000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio Au (oro), AgSnO2, Tensione nominale: 24 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773910000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO2, Tensione nominale: 24 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2774000000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio Au (oro), AgSnO2, Tensione nominale: 48 V…110 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No