TERMSERIES-compact
Per ottenere la massima disponibilità della macchina e del sistema, molti relè devono funzionare in modo affidabile anche in ambienti con forti vibrazioni. Sono inoltre necessari moduli compatti per quadri elettrici piatti. TERMSERIES-compact soddisfa entrambe le richieste. I nuovi moduli completi ultracompatti completano la famiglia TERMSERIES. I loro relè sono integrali, il che li rende particolarmente resistenti alle vibrazioni. Grazie al loro design sottile e piatto, è possibile installarli ovunque. E poiché hanno gli stessi contorni delle collaudate TERMSERIES, possono essere utilizzati tutti gli accessori della serie, ad esempio per i collegamenti trasversali. In tal modo, è possibile realizzare soluzioni complete con i moduli di inoltro testati al 100%.
• 100% resistenti alle vibrazioni grazie al design chiuso
• 1 contatto di scambio, 1 contatto NA
• Unico ingresso multitensione da 12 a 60 V UC e da 24 a 230 V UC
• Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
• Particolarmente inalterabile grazie ai relè installati in modo permanente
• Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento
-
N. articolo:2773770000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773860000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2774030000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773890000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773970000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773800000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773830000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773880000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, x 1 contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2774050000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, x 1 contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773960000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, x 1 contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773990000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, x 1 contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773820000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, x 1 contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773850000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, x 1 contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 230 V AC ±5 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773790000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, x 1 contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773780000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 12...60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773870000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, 1 contatto NA, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2774040000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773920000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773980000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2773810000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgNi, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No