Klippon® TB MH 229 x 152 x 133mm
La série de boîtiers Klippon® TB MH vous apporte les avantages suivants :
• Disponibles en 22 tailles et 3 profondeurs standards
• Avec jusqu'à 4 plaques de presse-étoupes
• Protection du joint contre la compression
• Patte de fermeture totalement amovible
• Verrouillage de couvercle en dehors de la zone du joint
• Tenue à la température améliorée
• Classe de protection IP66/IP67
• Couvercle totalement amovible - sans outil
• Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
• Pieds de montage soudés
• Agréments internationaux
-
Référence produit:1194580000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 229 mm, Largeur: 152 mm, Profondeur: 133 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, gauche, droite, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
Référence produit:1194560000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 229 mm, Largeur: 152 mm, Profondeur: 133 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
Référence produit:1194570000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 229 mm, Largeur: 152 mm, Profondeur: 133 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
Référence produit:1194550000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 229 mm, Largeur: 152 mm, Profondeur: 133 mm, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
Référence produit:1194590000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 229 mm, Largeur: 152 mm, Profondeur: 133 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, gauche, droite, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent