Parte inferior
El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.
El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.
La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.
Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.
-
N.º de artículo:1904400000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte superior, alto, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
-
N.º de artículo:1786920000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte superior, alto, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
-
N.º de artículo:1662180000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte superior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
-
N.º de artículo:1662280000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte superior, alto, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
-
N.º de artículo:1967910000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte superior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none
-
N.º de artículo:1213300000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte superior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: none
-
N.º de artículo:1009100000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - cajas, Tamaño de instalación: 8, Tipo de protección: IP65, Tapa para partes inferiores de la capota, Enclavamiento lateral en la parte superior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: none