SNAP IN
Bei dem SNAP IN-Anschluss ist die Leiteranschlussebene bereits geöffnet und der abisolierte Leiter kann einfach eingesteckt werden. In der Endposition schliesst der patentierte Klemmmechanismus automatisch. Dadurch ist sie praktisch wartungsfrei und es besteht eine sichere und dauerhafte Verbindung, welche rüttelfest ausgelegt ist. Weidmüller bietet somit als erster und einziger Hersteller diese neuartige Anschlusstechnik.
-
Art.-Nr.:2666920000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, SNAP IN, Baugröße: 3
-
Art.-Nr.:2666910000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, SNAP IN, Baugröße: 3
-
Art.-Nr.:2535110000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, SNAP IN, Baugröße: 3
-
Art.-Nr.:2534140000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, SNAP IN, Baugröße: 3
-
Art.-Nr.:2666930000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, SNAP IN, Baugröße: 4
-
Art.-Nr.:2666940000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, SNAP IN, Baugröße: 4
-
Art.-Nr.:2535120000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, SNAP IN, Baugröße: 4
-
Art.-Nr.:2535080000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, SNAP IN, Baugröße: 4
-
Art.-Nr.:2666950000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, SNAP IN, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:2666960000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, SNAP IN, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:2535130000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, SNAP IN, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:2666970000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, SNAP IN, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:2666980000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, SNAP IN, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:2535090000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, SNAP IN, Baugröße: 6
-
Produkt ID:2666990000Pakningsenhed:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, SNAP IN, Baugröße: 12, 8
-
商品番号:2667000000패키징 단위:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, SNAP IN, Baugröße: 12
-
Art.-Nr.:2535140000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, SNAP IN, Baugröße: 8
-
Art.-Nr.:2667010000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, SNAP IN, Baugröße: 8
-
Art.-Nr.:2667020000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, SNAP IN, Baugröße: 12
-
Art.-Nr.:2535100000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 24, SNAP IN, Baugröße: 8