アルミニウム端子台
-
商品番号:2502530000販売単位:9 items
電位分電器端子, ねじ接続, 薄いグレー, 50 mm², 150 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502540000販売単位:9 items
電位分電器端子, ねじ接続, 青色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502580000販売単位:5 items
電位分電器端子, ねじ接続, 薄いグレー, 50 mm², 150 A, 1000 V, 接続数: 4, レベル数: 1
-
商品番号:2502590000販売単位:5 items
電位分電器端子, ねじ接続, 青色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 接続数: 4, レベル数: 1
-
商品番号:2503090000販売単位:2 items
電位分電器端子, ねじ接続, 薄いグレー, 95 mm², 232 A, 1000 V, 接続数: 1, レベル数: 1
-
商品番号:2502660000販売単位:2 items
電位分電器端子, ねじ接続, 青色, 95 mm², 232 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502750000販売単位:1 items
電位分電器端子, ねじ接続, 薄いグレー, 185 mm², 353 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502760000販売単位:1 items
電位分電器端子, ねじ接続, 青色, 185 mm², 353 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502850000販売単位:1 items
電位分電器端子, ねじ接続, 薄いグレー, 300 mm², 520 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502860000販売単位:1 items
電位分電器端子, ねじ接続, 青色, 300 mm², 520 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502570000販売単位:9 items
電位分電器端子, ねじ接続, 黒色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502560000販売単位:9 items
電位分電器端子, ねじ接続, 茶色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502550000販売単位:9 items
電位分電器端子, ねじ接続, 緑色, 50 mm², 150 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502690000販売単位:2 items
電位分電器端子, ねじ接続, 黒色, 95 mm², 232 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502680000販売単位:2 items
電位分電器端子, ねじ接続, 茶色, 95 mm², 232 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502670000販売単位:2 items
電位分電器端子, ねじ接続, 緑色, 95 mm², 232 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502790000Obalová jednotka:1 items
電位分電器端子, ねじ接続, 黒色, 185 mm², 353 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
Ürün No.:2502780000販売単位:1 items
電位分電器端子, ねじ接続, 茶色, 185 mm², 353 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502770000販売単位:1 items
電位分電器端子, ねじ接続, 緑色, 185 mm², 353 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2502890000販売単位:1 items
電位分電器端子, ねじ接続, 黒色, 300 mm², 520 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1