액세서리
전원 공급
WPD 메인라인 분기 단자대와 함께 제공되는 당사의 다양한 W-시리즈 단자대 블록 편의성과 공간 효율을 위해 최적화되어 전원공급부에서의 안전하고 편리한 결선을 보장합니다.
WPD 메인라인 분기 단자대와 함께 제공되는 당사의 다양한 W-시리즈 단자대 블록 편의성과 공간 효율을 위해 최적화되어 전원공급부에서의 안전하고 편리한 결선을 보장합니다.
-
-
항목 번호:2635600000패키징 단위:40 PC
A-시리즈, 단자대 마커, 23.5 x 12 mm, 피치(mm)(P): 12.00 노란색
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
항목 번호:1802790000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 320 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 63.3 mm
-
Référence produit:1802800000販売単位:5 PC
점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 320 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 99.3 mm
-
항목 번호:1079500000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 125 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 아니요, 너비: 24.6 mm
-
항목 번호:1079700000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 192 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 20.50, 절연: 아니요, 너비: 30.4 mm
Added to Your Shopping Cart