アンマネージドスイッチ
簡単な設置: アンマネージスイッチはすぐに使用できます。それらをプラグインするだけで、ネットワークが拡張されます。
信頼性の高い機能: ファーストイーサネットからギガビットイーサネットまで、安定したデータ転送とサポート速度をもたらします。
堅固な設計:耐久性を確立することで、当社のスイッチはさまざまな環境での長期使用に最適です。
-
商品番号:2682130000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682210000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, ギガビットイーサネット, ポート数: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682220000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, ギガビットイーサネット, ポート数: 4 x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682140000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2705000000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682230000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682170000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 6x RJ45, 2x SCマルチモード, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682180000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 6x RJ45, 2x SCシングルモード, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682240000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682150000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682200000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast/Gigabit Ethernet, ポート数: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682190000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2828540000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
-
商品番号:2828560000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, ギガビットイーサネット, ポート数: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2828590000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
-
商品番号:2828550000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 8x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2828570000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
-
商品番号:2828600000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 6x RJ45, 2x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
-
商品番号:2828580000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外, Fast Ethernet, ポート数: 16x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
-
商品番号:3174750000販売単位:1 items
PoEインジェクタ, ギガビットイーサネット, ポート数: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C