单个继电器
• 控制电压范围为 12 - 110 V DC 和 24 - 230 V AC
• 1个转换器触点 (16 A) 或 2 个转换器触点 (8 A)
• 带和不带测试键的型号
• 带测试键的版本有彩色测试键(交流线圈:橙色;直流线圈:蓝色)
• 不带测试键的版本有彩色外壳(交流线圈:橙色,直流线圈:蓝色)
• 带测试键版本的机械状态显示
-
商品编号:3052280000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052290000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052300000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052310000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052320000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052330000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052340000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052350000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:3052360000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:3052370000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:3052380000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:3052390000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:3052400000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:3052410000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 16 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:3052420000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 8 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052430000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 8 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052440000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 8 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
ID výrobku:3052450000Pakningsenhed:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 8 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052460000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 8 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:3052470000包装单位:10 PC
CUBESERIES, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 8 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否