CB1,6RD18-16 AU,75 I3,5

Questo prodotto a breve non sarà più disponibile.

Ultima data dell’ordine: /Date(1793401200000)/

Connettore per circuito stampato, Contatto a crimpare, Contatti su striscia, Femmina, Au (oro), Campo di serraggio max. : 1.5 mm²

N. articolo 1023470000

Omologazioni

ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio
Stato consegna
Ultima data dell’ordine

Dimensioni e pesi

Peso netto

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC
Impronta carbonica di prodotto

Parametri del sistema

Tecnica di collegamento cavi
Direzione d'uscita del conduttore
Numero di poli
Numero di serie di poli
Lunghezza di spellatura
Forza di innesto/polo, max.
Forza d'estrazione/polo, max.

Dati del materiale

Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.
Campo della temperatura di montaggio, min.
Campo della temperatura di montaggio, max.

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Semirigido, min. H07V-R
multifilare, max. H07V-R
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
Diametro esterno dell'isolamento, min.
Diametro esterno dell'isolamento, max.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard
Tensione di impulso nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/2)

Imballaggio

Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE

Nota importante

Conformità IPC
Note

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0