Propiedades
Versión | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, amarillo |
Código | 0252711583 |
Tipo | CLI C 1-6 GE/SW 62 MP |
GTIN (EAN) | 4008190182540 |
Cantidad | 100 Pieza |
Profundidad | 5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,197 inch |
Altura | 6 mm |
Altura (pulgadas) | 0,236 inch |
Anchura | 4,2 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,165 inch |
Peso neto | 0,09 g |
Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 4,2 mm |
Caracteres impresos | Números |
Color | amarillo |
Color de impresión | negro |
Color de material según código de resistencia | 4 |
Diámetro del aislante, max. | 5 |
Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | Sí |
Impresión | 62 |
Industrias recomendadas |
Procesos
Maquinaria |
Material | PVC, blando, sin cadmio |
Número de señalizadores por combinación | 1 Componente = Señalizadores para cables y conductores |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Orientación de la impresión | horizontal |
Procedimiento de impresión | impreso por calor |
Tipo de impresión | Estándar |
Versión | MultiPack |
diámetro externo del conductor | 2.5 - 5 mm |
Diámetro externo del conductor, max. | 5 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 2,5 mm |
Halógenos | Sí |
Sección de conexión del conductor | 1.5 - 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 1,5 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0252711583) |
Notificación de cambio de producto |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:0572901638Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901648Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901680Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901642Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901682Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901662Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901664Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901699Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901652Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901658Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901670Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901644Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901697Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901672Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901668Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901678Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901666Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901646Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901656Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901684Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901640Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901693Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901654Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901675Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901660Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901650Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901745Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901749Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901740Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901743Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901738Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901741Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901739Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0532100000Unidad de embalaje:20 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901527Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901524Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901530Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901506Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901518Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901515Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901503Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901512Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901521Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje
-
N.º de artículo:0572901509Unidad de embalaje:10 Pieza
CableLine, Clavija de montaje