Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Crimpkontakt, Bandvara, Stift - standard, förgylld, Max. anslutningsområde : 0.5 mm² |
Art.nr. | 1424500000 |
Typ | CS1,6R22-20 AU,75 I2,5 |
GTIN (EAN) | 4008190158811 |
Förp. | 5 000 items |
Produktparametrar | |
Förpackning | Rulle |
Nettovikt | 0,68 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ledaranslutningsteknik | Crimpanslutning |
Ledarutgångsriktning | 180° |
Antal poler | 1 |
Polradstal | 1 |
Genomgångsmotstånd (6) | 4,80 mΩ |
Avisoleringslängd | 4 mm |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förgylld |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 100 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 100 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,34 mm² |
Anslutningsområde, max. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 22 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 20 |
Flertrådig, min. H07 V-R | 0,34 mm² |
flertrådig, max. H07V-R | 0,5 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,34 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 0 mm² |
Isoleringens ytterdiameter, min. | 2 mm |
Isoleringens ytterdiameter, max. | 2,5 mm |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 0 kV |
Förpackning | Rulle |
VPE-längd | 627 mm |
VPE-bredd | 615 mm |
VPE-höjd | 59 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• De långa stiften kan användas med standardstiften som "first make - last break"-kontakter. • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99437) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1424500000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257)
[FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 11.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 12.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 13.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 14.0 | 27-46-04-03 |
ROHS | Uppfyllelse |
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:1414100000VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.00 mm, Antal poler: 6, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1417100000VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.00 mm, Antal poler: 18, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1416100000VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.00 mm, Antal poler: 12, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1413100000VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.00 mm, Antal poler: 4, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1419100000VPE:10 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.00 mm, Antal poler: 36, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1418100000VPE:20 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.00 mm, Antal poler: 24, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1415100000VPE:25 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.00 mm, Antal poler: 9, 180°, Crimpanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box