Set di cavi per catene
Cavi di sistema LWL Breakout Multimode LC-LC
Breakout Multimode LC-LC, 62,5 µm
Cavo in fibra ottica Breakout Multimode SC-SC per catene portacavi
Breakout Multimode SC-SC, 62,5 µm
Cavo in fibra ottica Breakout Multimode ST-ST per catene portacavi
Breakout Multimode ST-ST, 62,5 µm
Singlemode SC-SC breakout, 9 µm
-
Art.-Nr.:8979020000VPE:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 50 µm, PUR, 10 m
-
Art.-Nr.:8979030000VPE:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 50 µm, PUR, 100 m
-
Art.-Nr.:1220930000VPE:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 62.5 µm, PUR, 5 m
-
Art.-Nr.:8876430010VPE:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 50 µm, PUR, 1 m
-
Art.-Nr.:8876430030VPE:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 50 µm, PUR, 3 m
-
Item No.:8876430050Packaging unit:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 50 µm, PUR, 5 m
-
Item No.:8876430100Packaging unit:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 50 µm, PUR, 10 m
-
Item No.:8876440010Packaging unit:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 62.5 µm, PUR, 1 m
-
Item No.:8876440030Packaging unit:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 62.5 µm, PUR, 3 m
-
Item No.:8876440050Packaging unit:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 62.5 µm, PUR, 5 m
-
Item No.:8876440100Packaging unit:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 62.5 µm, PUR, 10 m
-
N.º de artículo:1318011000Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC IP67 baionetta V01 metallo, SC IP67 baionetta V01 metallo, 62.5 µm, PUR, 100 m
-
N.º de artículo:1318011500Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC IP67 baionetta V01 metallo, SC IP67 baionetta V01 metallo, 62.5 µm, PUR, 150 m
-
N.º de artículo:1318012000Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC IP67 baionetta V01 metallo, SC IP67 baionetta V01 metallo, 62.5 µm, PUR, 200 m
-
N.º de artículo:1318012500Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC IP67 baionetta V01 metallo, SC IP67 baionetta V01 metallo, 62.5 µm, PUR, 250 m
-
N.º de artículo:1318016000Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, SC IP67 baionetta V01 metallo, SC IP67 baionetta V01 metallo, 62.5 µm, PUR, 600 m
-
N.º de artículo:8876450010Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, ST, ST IP20, 50 µm, PUR, 1 m
-
Tuotteen tunnus:8876450030VPE:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, ST, ST IP20, 50 µm, PUR, 3 m
-
Tuotteen tunnus:8876450050VPE:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, ST, ST IP20, 50 µm, PUR, 5 m
-
Tuotteen tunnus:8876450100VPE:1 Pezzo
Cavi per installazione in catene portacavi, ST, ST IP20, 50 µm, PUR, 10 m