GEFANUC RX3I
• Connettore del PLC del produttore.
• Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
• Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.
La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.
-
N.º de artículo:7789618005Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789618010Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789618015VPE:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789618020VPE:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789618025VPE:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789618030VPE:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789618035Conditionnement:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789618040Conditionnement:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789618050Conditionnement:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789618100Conditionnement:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789619005Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789619010Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789619015Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789619020Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789619025Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
항목 번호:7789619030패키징 단위:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
항목 번호:7789619035패키징 단위:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
항목 번호:7789619040패키징 단위:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
항목 번호:7789619050패키징 단위:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
항목 번호:7789619100Pakningsenhed:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²