Tulajdonságok
Változat | HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16 |
Rendelési szám | 1655470000 |
Típus | HDC 10B SLU 2PG16G |
GTIN (EAN) | 4008190408480 |
Qty. | 1 Darab |
Magasság | 57 mm |
Magasság (coll) | 2,244 inch |
Szélesség | 77,7 mm |
Szélesség (coll) | 3,059 inch |
Rögzítési méret - magasság | 40 mm |
Rögzítési méret - szélesség | 82 mm |
Nettó tömeg | 265 g |
Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6bI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |
Vegyszerállóság |
|
B ház magasság | 57 mm |
B1 alap magasság | 5 mm |
C ház szélessége | 43 mm |
C1 alap szélessége | 53,5 mm |
Furat osztás hossz, A2 | 82 mm |
Ház teljes hossza | 73 mm |
Kábelbevezetés | menetes |
ENT házak | Nem |
Felületi minőség | Porbevonatos |
Ház fő anyaga | alumínium présöntvény |
Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt állapotban) |
Belső menet | PG 16 |
BG | 4 |
Felső kábelbevezetések száma | 0 |
Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész |
Ház kivitele | Ház alsórész |
Kivitel | Standard |
Kábelbevezetés | menetes |
Kábelbevezetések mérete | PG 16 |
Méret | 4 |
Oldalsó kábelbevezetések száma | 2 |
Rögzítőrendszer kivitele | Hosszanti kengyel |
Suitable for ModuPlug® | Nem |
Szorítós változat | Végrögzítő |
Szín (RAL) | RAL 7035 |
Típus | Felépítés (aljzat) |
Tömítés | NBR |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68015) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1655470000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1655470000) |
Product Change Notification |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Technical Documentation | [1655470000_HDC_10B_SLU_2PG16G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39202) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |