Tulajdonságok
Változat | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP66 (bedugaszolt állapotban), IP68 (bedugaszolt állapotban), Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
Rendelési szám | 1082750000 |
Típus | HDC IP68 16B TOS 1PG21 |
GTIN (EAN) | 4032248846276 |
Qty. | 1 Darab |
Magasság | 111 mm |
Magasság (coll) | 4,37 inch |
Szélesség | 58 mm |
Szélesség (coll) | 2,283 inch |
Nettó tömeg | 125 g |
Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 125 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Vegyszerállóság |
|
B ház magasság | 111 mm |
Ház teljes hossza | 110,5 mm |
Kábelbevezetés | menetes |
ENT házak | Igen |
Felületi minőség | Porbevonatos |
Ház fő anyaga | alumínium présöntvény |
Meghúzási nyomaték | 6,5 Nm |
Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
Védelmi osztály |
IP66 (bedugaszolt állapotban)
IP68 (bedugaszolt állapotban) |
Belső menet | PG 21 |
BG | 6 |
Felső kábelbevezetések száma | 1 |
Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész |
Ház kivitele | Dugóház |
Kivitel | Standard |
Kábelbevezetés | menetes |
Kábelbevezetések mérete | PG 21 |
Meghúzási nyomaték | 6,5 Nm |
Méret | 6 |
Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 |
Rögzítőrendszer kivitele | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
Suitable for ModuPlug® | Igen |
Szorítós változat | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
Szín (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
Típus | Dugó |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79370) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1082750000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1082750000) |
Product Change Notification |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Megfelel |